Publier vos produits
Coralar Enamel More Quick-Drying
Coralar Enamel More Quick-Drying
    Coral

    Coralar Enamel More Quick-Drying

    Traduit par Google,

    Coralar Email More Quick-Drying est l'émail synthétique pour ceux qui veulent de l'économie avec de la qualité. Sa formule offre une grande brillance, en plus de bonnes performances et pouvoir couvrant.

    Il est facile à appliquer et offre une bonne résistance. Indiqué pour un usage interne et externe sur surfaces en bois et métalliques. Un gallon de 3,6 L donne jusqu'à 50 m².

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Wood & Metals

      Recommended application environments: Outdoor

      Dilution: Ready to use. If necessary, for application by brush or roller foam: dilute to 10% with Coral Turpentine. For application with gun, dilute 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. Small areas: brush with soft bristles. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Drying between coats: 8 hours. Final 14 to 18 hours

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-ESMALTE-CORALAR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique