Publier vos produits
Coral Acrylic Putty
Coral Acrylic Putty
    Coral

    Coral Acrylic Putty

    Traduit par Google,

    Coral Acrylic Putty convient pour uniformiser, niveler et corriger les petites imperfections des surfaces externes et internes de la maçonnerie et du béton.

    Avec un pouvoir garnissant élevé, une grande adhérence, il est facile à poncer et à appliquer, ainsi qu'un séchage rapide, une consistance élevée, une excellente résistance à l'alcalinité et aux intempéries. Un bidon de 25 kg donne jusqu'à 75 m par couche.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: Thick Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m² . Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-MASSA-ACR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acrylic plasters
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique