Publier vos produits
Coral Interior Putty
Coral Interior Putty
    Coral

    Coral Interior Putty

    Traduit par Google,

    Coral Interior Putty est recommandé pour uniformiser, niveler et corriger les défauts mineurs des surfaces internes de la maçonnerie et du béton. Avec un pouvoir garnissant élevé, une consistance élevée, une excellente adhérence, en plus d'une faible odeur et un séchage rapide. Offrant une consistance crémeuse, il est plus facile à appliquer et à poncer. Un bidon de 25 kg donne jusqu'à 75 m par couche.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: Thinck Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m². Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-MASSA-CORRIDA
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plasters and renders
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique