Publier vos produits
Coral Floor Paint
Coral Floor Paint
    Coral

    Coral Floor Paint

    Traduit par Google,

    Coral Paint Floor has been specially developed for use in areas where there is large movement because it is resistant to traffic.

    Les endroits comme les parkings, les garages, les sols commerciaux, les terrains de sport, les porches, les trottoirs, les escaliers, les zones de loisirs et autres zones cimentées, s'ils sont peints avec Paint Floor, seront toujours protégés des actions du soleil et de la pluie ainsi que de l'usure. provoquée par le frottement.

    De plus, Pinta Piso a une finition mate, de bonnes performances et une excellente couverture. Un bidon de 18 L permet de peindre jusqu'à 400 m² par couche.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 70m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: New surfaces: dilute up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: dilute up to 20% in drinking water.

      Application tools: roller, application gun and brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-PINTA-PISO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_18
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete floor paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique