Publier vos produits
Coral Professional Economic Constructions Acrylic
Coral Professional Economic Constructions Acrylic
    Coral

    Coral Professional Economic Constructions Acrylic

    Traduit par Google,

    Coral Professional Economic Constructions Acrylique est un produit développé pour un usage interne, qui offre une bonne couverture sèche et un rendement élevé.

    Description du fini : Le fini mat est opaque, avec un aspect velouté, aidant à mieux dissimuler les imperfections du mur, étant une bonne option pour les couleurs plus foncées.

    Catégorie de produit : économique.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 18L can - up to 90m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-PROF-ACR-ECON-CONST
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique