Publier vos produits
Coral Professional Standard Acrylic
Coral Professional Standard Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Acrylic

    Traduit par Google,

    Acrylique Coral Professional Standard C'est une peinture de haute consistance développée exclusivement pour la construction civile, indiquée pour une application avec un équipement airless et également avec un rouleau.

    Description du fini : Le fini mat est opaque, avec un aspect velouté, aidant à mieux dissimuler les imperfections du mur, étant une bonne option pour les couleurs plus foncées.

    Catégorie de produit : économique.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 18L can - up to 130m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Roller application: Dilute 60% with drinking water. Airless application: Dilute 80% with drinking water

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-PROF-ACR-STANDARD
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique