Publier vos produits
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic

    Traduit par Google,

    Coral Professional Standard donne beaucoup d'acrylique est la peinture concentrée qui permet une dilution supérieure à celle des produits conventionnels. Il est formulé avec la technologie exclusive TIXOPLUS™ qui offre un excellent rendement, une grande couverture et une faible odeur.

    Description du fini : Le fini mat est opaque, avec un aspect velouté, aidant à mieux dissimuler les imperfections du mur, étant une bonne option pour les couleurs plus foncées.

    Catégorie de produit : Standard.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 170m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior & Exterior.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-PROF-ACR-STD-RENDE-MUITO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique