Publier vos produits
Coral Professional Waterproofing Primer
Coral Professional Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Professional Waterproofing Primer

    Traduit par Google,

    Le Primaire Imperméabilisant Professionnel Coral possède un film flexible qui accompagne les mouvements de dilatation et de rétraction des murs provoqués par l'action du temps.

    Catégorie de produit : Premium.

    Spécification
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L can - On plaster and concrete blocks: up to 70 m² per coat. Sealed walls, repainting or leveling compound: up to 300 m² per coat. Estimated yield using a maximum 10% dilution with water.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-PROF-FUNDO-IMPERM
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique