Publier vos produits
Coral Yields a Lot
Coral Yields a Lot
    Coral

    Coral Yields a Lot

    Traduit par Google,

    Dotée de la technologie exclusive Tixoplus, Coral Yields a Lot est une peinture de haute consistance, avec une opacité optimale et une faible odeur. 18L donne jusqu'à 500 m² par couche. La dilution suggérée pour le produit est de 50 à 80 % avec de l'eau.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 170m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-RENDE-MUITO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique