Publier vos produits
Coral Renew Walls & Ceilings
Coral Renew Walls & Ceilings
    Coral

    Coral Renew Walls & Ceilings

    Traduit par Google,

    Dès les premiers coups, vous réalisez que vous obtiendrez les résultats escomptés. Coral Renew Walls & Ceilings est une crème de peinture qui s'étale facilement à travers les murs pour une finition uniforme.

    Vous peignez sans complications car il n'a pas besoin d'être dilué, il présente peu de projections et peut même être appliqué directement sur le moule, sans qu'il soit nécessaire de nettoyer le mur au préalable.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommeded application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-RENOVA
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique