Publier vos produits
Coral Renew Tiles & Much More
Coral Renew Tiles & Much More
    Coral

    Coral Renew Tiles & Much More

    Traduit par Google,

    Coral Renew Tiles & Much More est une peinture époxy à base d’eau de haute résistance et durabilité et facile à nettoyer. Il est inodore, n’a pas besoin de catalyser et s’applique directement sur les carreaux.

    * Selon une enquête réalisée par l'Institut de Perception en mars 2013, 82,4 % des consommateurs ont évalué les carreaux Renova comme inodores ou avec une légère odeur après 2 heures d'application (rapport n° 13-36463-01-03-13-V00). Un gallon de 3,6 L donne jusqu'à 60 m².

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 60 m²; 3.2 l - up to 53 m²; 0.9 l - up to 15 m²; 0.8 l - up to 13 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush and roller: dilute 10% with potable water. For application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application Tools: Low-pile epoxy wool roller, foam roller, brush and application gun.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-RENOVA-AZULEJOS
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique