Publier vos produits
Coral Renew Plaster & Drywall
Coral Renew Plaster & Drywall
    Coral

    Coral Renew Plaster & Drywall

    Traduit par Google,

    Coral Renew Plaster & Drywall est une peinture acrylique qui peut être appliquée directement sur le plâtre, sans avoir besoin d'apprêt et offre une excellente adhérence.

    Renova Gypsum & Drywall il ne jaunit pas avec le temps et empêche la poussière spécifique de plâtre de se détacher de la surface. De plus, il possède une grande couvrance et un fini mat, ce qui facilite les retouches. Un bidon de 18 L permet de peindre jusqu'à 310 m² par couche.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 40% with drinking water. Other coats: dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: application gun, soft-bristle brush, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-RENOVA-GESSO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique