Publier vos produits
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket

    Traduit par Google,

    Coral Sun & Rain Liquid Blanket est un revêtement acrylique d'excellente adhérence et de haute qualité capable de s'adapter à la surface sur laquelle il est appliqué. Convient pour l'imperméabilisation de toitures et de dalles sans circulation. Forme un film caoutchouteux et flexible qui protège la dalle contre les infiltrations, les fissures, les algues et les moisissures. Un seau de 18 kg donne jusqu'à 12 m².

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: New surfaces: apply one coat diluted up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: Ready to use.

      Application tools: High-pile wool roller, airless system and application gun, brush, broom, rubber squeegee. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 6 hours.

      Coats: 3 full coats

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SOL-E-CHUVA-MANTA-LIQ
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 15
    • Titre OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique