Publier vos produits
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Resin

    Traduit par Google,

    La Résine Imperméabilisante Coral Sun & Rain est un produit à base d'eau avec une finition brillante, une excellente résistance et durabilité, qui rend les surfaces imperméables, formant un film protecteur qui empêche l'absorption de l'eau. Il est indiqué pour protéger et embellir les surfaces de carrelage, briques apparentes, pierres naturelles, béton apparent et fibrociment. Il présente une haute résistance à l’abrasion et une grande adhérence sur différentes surfaces. Il peut être dilué dans l'eau et, une fois sec, il offre une haute résistance aux intempéries et prévient la formation de champignons.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 275m².

      Application surfaces recommendation: Tiles, exposed bricks, natural stones, exposed concrete and fiber cement.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute first coat with up to 50% of drinking water and following coats with 10% of drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller or brush or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SOL-E-CHUVA-RESINA-IMPERM
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Description de l'Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique