Publier vos produits
Sparlack Cetol Classic
Sparlack Cetol Classic
    Coral

    Sparlack Cetol Classic

    Traduit par Google,

    Sparlack Cetol Classic est un protecteur ultra élastique, qui ne se fissure pas et ne pèle pas. Durabilité de 6 ans. Finitions : Brillant et satiné. Protection maximale du bois exposé au soleil et à la pluie et avec action contre les champignons et les moisissures. Pour l'extérieur : Maisons, portes, fenêtres, portails et lambris.

    Il forme un film élastique, capable d'accompagner les mouvements naturels d'expansion et de contraction. Les fissures, fissures et fissures qui apparaissent dans la structure du bois ne correspondent pas aux mouvements naturels. Dans de tels cas, Cetol Classic n’est pas en mesure de suivre les déformations de la surface.

    Catégorie de produit : Premium

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 23m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-CETOL-CLASSIC
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDoors, Windows and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clear varnishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique