Publier vos produits
Sparlack Cetol Deck Non-slip
Sparlack Cetol Deck Non-slip
    Coral

    Sparlack Cetol Deck Non-slip

    Traduit par Google,

    Sparlack Cetol Deck Antidérapant est un protecteur ultra élastique, qui ne se fissure pas et ne se décolle pas. Il contient des microsphères antidérapantes qui offrent plus de sécurité et de protection. Durabilité de 6 ans. Fini : Semi-brillant. Protection maximale du bois exposé au soleil et à la pluie, avec action contre les champignons et les moisissures. Pour l'extérieur : Terrasses en bois. Il ne convient pas aux sols.

    Il forme un film élastique, capable d'accompagner les mouvements naturels d'expansion et de contraction. Les fissures qui apparaissent dans la structure du bois ne correspondent pas à des mouvements naturels. Dans ces cas, Cetol Deck Antidérapant n’est pas capable de suivre les déformations de la surface.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-CETOL-DECK-ANTIDESLIZANTE
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDecks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique