Publier vos produits
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Traduit par Google,

    Sparlack Cetol Stain est un protecteur élastique imprégnant, qui ne se fissure pas et ne pèle pas. Améliore le grain du bois. Durabilité de 3 ans. Finition : Satinée, peut être obtenue dans d'autres teintes grâce au système de teinture.

    Protection maximale du bois exposé au soleil, à la pluie et protection contre les rayons UV. Pour surfaces extérieures : Portes, fenêtres, portails, pergolas et terrasses. Pour les environnements intérieurs, nous recommandons la version Balance. Sa formule pénètre profondément dans le bois, traitant et sublimant la beauté naturelle de ses veines.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-CETOL-STAIN
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDoors, Windows and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_76
    • Description de l'Uniclass 2015Semi-transparent timber stains
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique