Publier vos produits
Sparlack Cetol Stain Balance
Sparlack Cetol Stain Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Stain Balance

    Traduit par Google,

    Sparlack Cetol Stain Balance est un protecteur élastique imprégnant, qui ne se fissure pas et ne pèle pas. Améliore le grain du bois. Avec technologie balance (prêt à l'emploi, sèche rapidement et ne laisse aucune odeur*).

    Durabilité de 3 ans. Finition : Satinée, peut être obtenue dans d'autres teintes grâce au système de teinture. Protection maximale du bois exposé au soleil, à la pluie et protection contre les rayons UV.

    Pour surfaces intérieures et extérieures : Portes, fenêtres, portails, salons de jardin, pergolas et terrasses. Sa formule pénètre profondément dans le bois, traitant et sublimant la beauté naturelle de ses veines.

    (*) Après 1 heure d'application selon une enquête réalisée dans laquelle 76% des consommateurs ont évalué l'intensité de l'odeur comme faible/inodore.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 54 m² / / coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-CETOL-STAIN-BAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsInterior, Furniture and Crafts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_76
    • Description de l'Uniclass 2015Semi-transparent timber stains
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique