Publier vos produits
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
    Coral

    Sparlack Insulating Primer (Knotting)

    Traduit par Google,

    Sparlack Isolant Primer (Knotting) est un vernis de scellement incolore qui isole la résine naturelle du bois, évitant d'éventuelles taches sur les surfaces et le retard de séchage des peintures et vernis. Augmente les performances du vernis de finition, présente une excellente élasticité, transparence, pouvoir scellant et séchage rapide.

    Indiqué pour les zones externes et internes comme scellant pour les bois neufs en général, en particulier ceux du type résineux, tels que : ipé, maçaranduba, vinhático, cabreúva, peroba, sucupira, etc.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 32 m² // coat; 0.9 l: up to 8 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use roller, brush or application gun.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 2 to 3 Coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-FUNDO-ISOLANTE-KNOTTING
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPre-Varnish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Description de l'Uniclass 2015Universal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique