Publier vos produits
Sparlack Sealer Balance
Sparlack Sealer Balance
    Coral

    Sparlack Sealer Balance

    Traduit par Google,

    Sparlack Sealer Balance possède un excellent pouvoir de scellement du bois. Facile à appliquer, haut rendement, séchage rapide, peut être poncé 2 à 3 heures après l'application. Prêt à l'emploi, en plus de n'avoir aucune odeur après 2 heures d'application. Indiqué pour les environnements intérieurs, en réduisant la porosité et en éliminant l'absorption avant d'appliquer la finition, sur des surfaces en bois neuves du type : meubles en général, armoires encastrées, bois décoratifs, lambris, portes, plafonds, etc.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² // coat; 0.9 l: up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use in application with brush and doll. For application with gun, dilute with 10% drinking water.

      Application tools: brush, application gun and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-SELADORA-BAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPre-Varnish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Description de l'Uniclass 2015Universal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique