Publier vos produits
Coral Super Washable Anti-Stain
Coral Super Washable Anti-Stain
    Coral

    Coral Super Washable Anti-Stain

    Traduit par Google,

    Coral Super Lavable Anti-Stain est une peinture acrylique haute performance, adaptée à l'intérieur. Grâce à sa technologie innovante Ultra Resist, Super Lavável est deux fois résistant au nettoyage par rapport aux peintures mates haut de gamme, repousse les liquides et facilite le nettoyage des taches de chocolat, ketchup, café, soda, jus, crayon, stylo à eau et rouge à lèvres, et il n'a pas d'odeur. . Un bidon de 18 L permet de peindre jusqu'à 324 m² par couche.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water. Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SUPER-LAVAVEL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique