Publier vos produits
Coral Acrylic Texture
Coral Acrylic Texture
    Coral

    Coral Acrylic Texture

    Traduit par Google,

    La Texture Acrylique Corail est la manière la plus pratique d'obtenir un effet texturé sur vos murs, car elle peut être appliquée directement sur l'enduit et masque les petites imperfections de surface. Il est blanc, mais vous pouvez obtenir un effet décoratif avec d'autres couleurs, il suffit d'appliquer de la peinture sur la texture. De plus, l'application du produit est très simple : il dispense de l'utilisation de mastic fin sur les surfaces en maçonnerie et peut être appliqué aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un bidon de 25 Kg permet de peindre jusqu'à 30 m² par couche.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 25 kg - up to 30 m²; 6 kg - up to 7 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended Application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, spatula, wool roller, foam roller, straightener, brush, etc. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Drying for painting: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-TEXTURA-ACR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsTextures & Special Effects
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique