Publier vos produits
Coral Effect Texture
Coral Effect Texture
    Coral

    Coral Effect Texture

    Traduit par Google,

    Avec Coral Effect Texture, il est facile de laisser à la surface du mur votre touche personnelle, créant un effet décoratif et sophistiqué. Un bidon de 27Kg permet de peindre jusqu'à 18m² par couche (peut varier selon la dilution, l'irrégularité de la surface et/ou l'effet recherché).

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 27 kg - 12 to 18 m²; 5,4 kg - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, wool roller, straightener, foam roller, spatula, brush, etc. For them to last much longer, always clean with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-TEXTURA-EFEITO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsTextures & Special Effects
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique