Publier vos produits
Coral Graphite Paint
Coral Graphite Paint
    Coral

    Coral Graphite Paint

    Traduit par Google,
    C'est une peinture mate synthétique à double action : apprêt et finition. Convient aux surfaces internes et externes des métaux ferreux. La formule offre une protection, une résistance et une durabilité accrues. Un gallon de 3,6L donne jusqu'à 40m².
    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the to touch: 2 to 4 hours. Between coats: 6 to 8 hours. Final: 10 to 12 hours.

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-TINTA-GRAF
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique