Publier vos produits
Coral Gloss for Paint
Coral Gloss for Paint
    Coral

    Coral Gloss for Paint

    Traduit par Google,

    C'est le liquide incolore qui améliore le brillant des peintures lorsqu'il est appliqué comme finition sur les peintures au latex. Gloss For Paint peut également réguler le brillant de la peinture lorsqu'il est mélangé progressivement sur les peintures au latex dans la dernière couche, à l'intérieur et à l'extérieur. Un bidon de 18L donne jusqu'à 225 m par couche.

    Catégorie de produit : Standard.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 225 m²; 3,6 l - up to 45 m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: As a finish coat: Dilute up to 20% with drinking water. As a gloss Regulator: 10 to 15%.

      Application tools: application gun, low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour Drying between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-BRILHO-P-TINTA
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsTextures & Special Effects
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique