Publier vos produits
Coralar Acrylic More Performance
Coralar Acrylic More Performance
    Coral

    Coralar Acrylic More Performance

    Traduit par Google,

    Coralar Acrylique More Performance dispose désormais d'un nouveau packaging et d'une nouvelle formule. Avec des performances et une opacité supérieures à celles de la formule précédente, il est plus facile à appliquer, sèche rapidement, faible éclaboussure, offre une bonne finition et une action anti-moisissure. Disponible en 31 couleurs prêtes à l'emploi. Un bidon de 18 L donne jusqu'à 320 m² par couche.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 90m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

      Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALAR-ACR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsWall Paints
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique