Publier vos produits
Coral Coralit Antirust
Coral Coralit Antirust
    Coral

    Coral Coralit Antirust

    Traduit par Google,

    Coral Coralit Antirust est un émail synthétique qui offre une excellente protection contre la corrosion et les effets du soleil et de la pluie, grâce à sa technologie apprêt + finition en un seul produit. Ce produit rend le travail de peinture beaucoup plus pratique, puisqu'il élimine l'application préalable de primaires anticorrosifs. Il présente une excellente dureté, résistance à l’abrasion et aux intempéries et est facile à appliquer. Il a une durabilité de 10 ans.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Use brush or soft bristle brush, foam roller or type down to the epoxy and pistol. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 8 hours. Between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-CORALIT-ANTIFER
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique