Publier vos produits
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
Coral Decorate Special Effects Burned Cement
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Burned Cement

    2.6 sur 5 étoiles2.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le ciment brûlé Coral Decorate Special Effects s'inspire de l'aspect moderne et du béton sophistiqué. Sa technologie unique HD Walls offre une texture en haute définition.

    Choisissez l'une de nos 12 options de couleurs modernes pour décorer votre environnement.

    Convient pour une application interne et externe.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.0 l - up to 8 m² .

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-DECORA-EE-CIM-QUEI
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsTextures & Special Effects
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Description de l'Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Titre OmniClassWater Based Textured Paints
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique