Publier vos produits
Hammerite
Hammerite
    Coral

    Hammerite

    Traduit par Google,

    L'émail synthétique Hammerite Direct Rust est un émail antioxydant qui peut être appliqué directement sur du fer propre ou rouillé. Il n'a pas besoin d'apprêt. Empêche et interrompt le processus de rouille.

    Sa nouvelle formule offre une double technologie : haute imperméabilité à l'eau et action anticorrosive, en plus de permettre la dilution avec de la térébenthine conventionnelle, éliminant ainsi le besoin de dilution avec un solvant spécifique. Il a une grande couverture et un bon rendement. Indiqué pour les environnements externes et internes.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 2.4 l - up to 24 m²; 0.8 l - up to 8 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended environment application: Outdoor.

      Dilution: Application with brush: ready for use. Roller application: dilute 5% to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute 15% to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: roller and pistol. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 1 to 2 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-HAMMERITE
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsEnamels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique