Publier vos produits
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Traduit par Google,

    La résine acrylique corail rend les carreaux, briques et pierres de votre maison beaucoup plus beaux. Sa formule agit comme un agent imperméabilisant, protégeant et rehaussant le ton naturel des surfaces grâce à la formation d'un film brillant et transparent.

    Il facilite le nettoyage et contribue à mettre en valeur la beauté naturelle des surfaces. Convient pour un usage intérieur et extérieur comme carrelage, briques et pierres. Un bidon de 18 L donne jusqu'à 175 m².

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-RESINA-ACR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPaint Complements & Others
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Description de l'Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique