Publier vos produits
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Traduit par Google,

    Premium Elastic Ultra Protector de durée extrême. Film ultra résistant au soleil et à la pluie. Protège contre les champignons.

    Catégorie de produit : Premium.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDoors, Windows and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-07
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique