Publier vos produits
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Traduit par Google,

    Sparlack Copal Balance est un vernis Premium incolore qui embellit le bois. Avec technologie balance (prêt à l'emploi, sèche rapidement et ne laisse aucune odeur*). Durabilité de 2 ans. Finition : Brillante.

    Pour surfaces intérieures : Meubles, plafonds, panneaux intérieurs et objets artisanaux. Convient pour la finition et la protection des surfaces en bois.

    (*) Après 1 heure d'application selon une enquête réalisée dans laquelle 76% des consommateurs ont évalué l'intensité de l'odeur comme faible/inodore.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-COPAL-BAL
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsInterior, Furniture and Crafts
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Description de l'Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique