Publier vos produits
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
Sparlack Solgard Triple Sun Filter
    Coral

    Sparlack Solgard Triple Sun Filter

    Traduit par Google,

    Le filtre solaire triple Sparlack Solgard est un vernis Super Premium de haute durabilité. Triple protection contre le soleil et la pluie. Durabilité de 5 ans. Finitions : Brillant et satiné. Inhibe la pénétration du soleil, protège et embellit la surface. Pour l'extérieur : Portes, portails et fenêtres. Il présente un rendement élevé, une épaisseur élevée, un séchage rapide, un bon étalement et une bonne dureté.

    Spécification
    • Finished yield per packaging: 22m².

      Application surfaces recommendations: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: First coat: dilute up to 20% with Coral Tupertine. Other coats with brush or roller: dilute up to 20% with Coral Turpentine. Other coats, when applied with a pistol: dilute up to 15% with Turpentine Coral.

      Application tools: Use brush, roller, and conventional application gun.

      Drying: Between Coats: 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-SOLGARD-TRIPLO-FILTRO
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsDoors, Windows and Walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clear varnishes
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique