Publier vos produits
FANCOIL UNIT VNT
FANCOIL UNIT VNT
FANCOIL UNIT VNT
    Cordivari

    FANCOIL UNIT VNT

    Traduit par Google,

    Le ventilo-convecteur VNT est doté d'une structure métallique galvanisée et peinte durable, d'une isolation interne et de grilles en alliage d'aluminium. Conçu pour le chauffage et la climatisation, il est équipé d'un moteur DC Inverter à haut rendement et de résistances électriques de classe 1.

    Un écran tactile convivial offre plusieurs modes : chauffage, climatisation, automatique, déshumidification, ventilation, minuterie, mode nuit, verrouillage de l'écran et commande par électrovanne. Il affiche également l'entrée d'air et les températures de consigne.

    Chaque unité est livrée dans un emballage recyclable et comprend un kit de fixation avec vis et chevilles pour une installation murale facile. Avec sa finition blanche standard, elle s'intègre parfaitement à tous les espaces.

    Spécification
    • MATERIAL:
      Galvanized and painted metal structure, complete with insulation and aluminum alloy grids.

      FIXING KIT:
      The kits include plugs and screws for fixing, suitable for use on compact walls or hollow bricks.

      PACKING:
      The Fan coil is protected with a recyclable cardboard box. Instructions for use and maintenance provided with the product. Always refer to the included installation notice.

      AVAILABLE COLOR:
      Standard White.

      FUNCTIONALITY:
      DC Inverter Motor, Heating and cooling operation.

      ELECTRICAL RESISTORS: Class 1.

      TOUCH SCREEN DISPLAYS:
      – Heating mode
      – Cooling mode
      – Auto mode
      – Dehumidification mode
      – Fan mode
      – Solenoid valve 1 and 2
      – Timer -Night mode
      – Display lock function
      – Air inlet temperature and set temperature.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fancoil-unit-vnt
    • Famille de produitsHeating-Cooling Radiators
    • Groupe de produitsRadiator
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units