Publier vos produits
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
FRAME
    Cordivari

    FRAME

    Traduit par Google,

    Le radiateur FRAME en acier inoxydable , au design minimaliste et immédiat, exprime l'essence de la ligne Cordivari NeoDesign, inspirée du minimalisme du design contemporain. Un élément chauffant capable d'apporter élégance et charme à chaque pièce, sublimant salon et salle de bains grâce à sa gamme complète, à la polyvalence de ses raccordements et accessoires, ainsi qu'à ses performances thermiques exceptionnelles.

    Le modèle FRAME est disponible dans toutes les nuances de couleur, ainsi qu'avec une plaque en acier inoxydable poli miroir ou avec des motifs Inox Decor, dans lesquels le satin et le poli cohabitent dans des motifs graphiques élégants.

    Spécification
    • MATERIAL:

      - Vertical collectors in painted mild steel with ø of 30 mm 

      - Heating elements in painted mild steel 

      - Heating plate in painted mild steel

      FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on  compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with  European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color. For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.frame
    • Famille de produitsNeo design
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages