Publier vos produits
KELLY 5010
Cordivari

KELLY 5010

Traduit par Google,

Réalisé avec deux collecteurs verticaux qui soutiennent les éléments radiants plats disposés en groupes homogènes qui font office de porte-serviettes utiles, KELLY 5010 combine un design minimal et fonctionnel avec la large gamme de nuances colorées du nuancier Cordivari.

En version eau chaude, le KELLY 5010 est réversible et offre une installation flexible, répondant parfaitement aux besoins et à l'ergonomie de chaque salle de bains. Le raccordement central de 50 mm assure une installation parfaitement ordonnée et compacte.

La qualité de construction, la propreté des soudures et l'excellent procédé de peinture garantissent une grande fiabilité. La conception du circuit thermique garantit des rendements très élevés.

Spécification
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel ø 38 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel 50×10 mm.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

Spécifications techniques
  • Réference unique.kelly-5010
  • Famille de produitsTowel rail
  • Groupe de produitsRadiator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1312
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems