Publier vos produits
LISA 22 ELECTRIC
Cordivari

LISA 22 ELECTRIC

Traduit par Google,

LISA 22 ELECTRIC est l’un des choix les plus polyvalents pour répondre au double besoin de chauffer la salle de bain et de sécher les serviettes.
Il permet une diffusion homogène de la chaleur, avec un faible impact sur la consommation conformément à la directive européenne ErP EcoDesign , garantissant une efficacité et des performances thermiques maximales.
Doté d'un contrôle électrique de la température, d'une détection d'ouverture de fenêtre et d'un programmateur hebdomadaire.

Spécification
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lisa-22-electric
  • Famille de produitsTowel rail
  • Groupe de produitsRadiator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units