Publier vos produits
ROSY VERTICAL
Cordivari

ROSY VERTICAL

Traduit par Google,

La qualité de construction, la propreté des soudures et l'excellent procédé de peinture garantissent une grande fiabilité. La conception du circuit thermique garantit des rendements très élevés.

ROSY peut être personnalisé dans plus de 80 couleurs, y compris des nuances brillantes, opaques et mates.

Spécification
  • MATERIAL:

    • Ø 38 mm horizontal collectors in painted mild steel.

    • 50x10 mm vertical heating elements in painted mild steel.

    FIXING KIT:

    Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or perforated bricks, assembly instructions.

    PACKAGING:

    Cardboard angular and profiles protected by a recyclable film in polyethylene. User notice included.

    PAINTING PROCESS:

    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLORS:

    See color chart

Spécifications techniques
  • Réference unique.rosy-vertical
  • Famille de produitsRosy-vertical
  • Groupe de produitsRadiator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems