Publier vos produits
SFERE
SFERE
SFERE
    Cordivari

    SFERE

    Traduit par Google,

    SFERE, le nouveau radiateur décoratif conçu par Simone Micheli , qui a imaginé « dépasser, par sa géométrie hiératique, absolue et puriste, le stéréotype du radiateur, en le transformant en quelque chose d'autre ; en le transformant en une entité capable de vivre par sa propre lumière ou en groupe, se multipliant paradoxalement à l'infini ».

    Dans l'imaginaire de Simone Micheli, SFERE représente la terre ; le vide précis et symétrique au centre, conçu pour accueillir une serviette, traduit au contraire « le désir de retrouver un équilibre entre l'homme et l'homme, entre l'espace et l'homme, entre le temps et l'homme, tendant vers la perfection, afin que la vie ne soit plus constamment en danger » . En un mot, SFERE est un « opéra », capable d'enrichir, de manière expressive et symbolique, de nouveaux et intelligents panoramas domestiques.

    Symbole de simplicité, de synthèse et de flexibilité, Sfere est un radiateur composé d'un élément monobloc compact en acier de quelques mm d'épaisseur et de vannes invisibles pour un nettoyage plus facile, une meilleure hygiène et une esthétique agréable. Personnalisable en 80 coloris , brillants, mats et mats, Sfere peut être installé individuellement ou en série pour créer une modularité verticale symétrique.

    L'ouverture centrale particulière en fait un sèche-serviettes confortable , adapté aussi bien aux environnements domestiques qu'aux structures d'hébergement.

    Spécification
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES (ONLY FOR STANDARD VERSION):

      - Valves kit

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      FOR WALL-FIT VERSION THE VALVES MUST BE PURCHASED SEPARATELY

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sfere
    • Famille de produitsExtraslim
    • Groupe de produitsRadiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units