Publier vos produits
Back-bar Display Cooler ERH-150-L
Coreco

Back-bar Display Cooler ERH-150-L

4.5 sur 5 étoiles4.5(35 Avis)
Traduit par Google,
Back-bar Display Cooler ERH-150-l - Extérieur en acier plastifié anthracite - Intérieur en acier plastifié gris - Double vitrage sur cadre rabattable avec serrure de série - Conçu pour les boissons et produits emballés - Etagères fil d'acier plastique réglables en hauteur - Compresseur hermétique supérieur couple de démarrage - Système d'évaporateur à tirage forcé avec revêtement anticorrosion - Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de condensation haute température. Gestion efficace de la consommation d'énergie - Eclairage intérieur à LEDs - Groupe de condensation ventilé (condenseur sans entretien) - Isolation en polyuréthane, densité 40 Kg/m³, zéro ODP et GWP - Evaporation automatique de l'eau de dégivrage - Température de fonctionnement 32°C ambiante - Tension 230V - 50 Hz - Réfrigérant R134a
Spécification
  • Back-bar Display Cooler ERH-150-l
    • 230V 60HZ / 115V 60HZ
    • 150 SS shelf
    • 250 SS shelf
    • 350 SS shelf
Spécifications techniques
  • Réference unique.erh150l
  • Famille de produitsBar Equipment
  • Groupe de produitsBack Bars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)520
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)61
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Code ETIMEC000628
  • Nom ETIMRefrigerator
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_31_70
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerated cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
  • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Code CSI UniFormat IIE10
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT