Publier vos produits
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archivé

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 sur 5 étoiles4.5(18 Avis)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Spécification
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.vssam66c
    • Famille de produitsMultideck Display
    • Groupe de produitsStar Snack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1380
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)144
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC000628
    • Nom ETIMRefrigerator
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_23_71
    • Description de l'Uniclass 2015Refrigerated display cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
    • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT