Publier vos produits
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1 sur 5 étoiles4.1(12 Avis)
Traduit par Google,
Four à micro-ondes monté sur comptoir pour une utilisation moyenne. L'armoire extérieure peut être en métal ou en plastique résistant aux chocs. Le four fournit une énergie instantanée pour un chauffage, une décongélation ou une cuisson rapide. Le four est doté de commandes tactiles, d'une minuterie numérique, d'un sélecteur de niveau de puissance et de sélecteurs préprogrammés pour les aliments couramment cuits. Ce four se trouve couramment dans les salons du personnel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.K4665
  • Famille de produitsOven
  • Groupe de produitsMicrowave
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)360
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement