Publier vos produits
Fire Rated Counter Door

Fire Rated Counter Door

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
PORTES COUPE-FEU ROULANTES

Modèle ERC10

Protégez les ouvertures au-dessus des comptoirs de la propagation du feu et assurez le contrôle d'accès. Répondre aux exigences des assurances et du code du bâtiment. Prévoir une fermeture automatique en cas de détection d'incendie avec vitesse régulée. Peut se fermer complètement au sol, lorsque des composants compacts sont souhaités au-dessus d'une porte coupe-feu. Aussi appelés volets.

Étiquetage : étiquettes UL 3, 1 1/2, 1 et 3/4 heures.

Applications : Ouvertures de fenêtres de service dans les murs coupe-feu intérieurs tels que les cafétérias, les établissements de santé, les écoles et les universités.

Plage de dimensions : jusqu'à 16' W lorsque la hauteur est de 7' 6" H ou moins. Jusqu'à 12' W lorsque la hauteur est de 10' ou moins. Conforme aux cloisons sèches, maçonnerie ou acier.

Matériaux et finitions des rideaux :
Acier galvanisé avec finition exclusive GalvaNex™ en gris clair
GalvaNex™ avec revêtement en poudre SpectraShield® en option dans la couleur RAL sélectionnée par l'utilisateur
Acier inoxydable de la série 300 avec finition #4
Fonctionnement : Systèmes de moteur, de chaîne ou de manivelle M100 FireGard recommandés pour faciliter les tests et contrôler les vitesses de fermeture automatique (voir ci-dessous).

Options de contre-porte coupe-feu :
Comptoirs étiquetés UL : sont disponibles en acier inoxydable ou en plastique stratifié dans une gamme de couleurs standard. 1 1/2 heure Classement UL.

Contre-portes coupe-feu SmokeShield®, modèle ERC11 : portes coupe-feu équipées de joints périmétriques pare-fumée classés UL pour un contrôle éprouvé de la fumée et des courants d'air selon UL 1784. Ces unités portent deux étiquettes, une pour la protection contre les incendies et une pour le contrôle de la fumée et des courants d'air.

Unités de cadre et de comptoir intégrales étiquetées, modèle ERC20 : des ensembles de cadre entièrement soudés et assemblés en usine sont disponibles pour un aspect intégré homogène et personnalisé. Ces unités montées entre les jambages peuvent s'enrouler autour du mur si l'installation est effectuée pendant que le mur est en construction. Les unités coulissantes peuvent être installées dans des murs finis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8016-01
  • Famille de produitsFire Shutters
  • Groupe de produitsFire Rated Shutters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu