Publier vos produits
Fire Rated Counter Doors - 641
Fire Rated Counter Doors - 641

    Fire Rated Counter Doors - 641

    Traduit par Google,

    Cette porte de comptoir coupe-feu est en acier inoxydable de calibre 22 et est idéale pour les applications où la sécurité est aussi importante que le style. Ces portes conformes à la norme NFPA-80 portent soit une étiquette UL de classe A de 3 heures pour les applications en maçonnerie, soit une étiquette UL de classe B d'une heure et demie pour les murs coupe-feu sans maçonnerie (une étiquette UL de 3 heures sans maçonnerie est disponible à la demande). Des étiquettes UL surdimensionnées sont disponibles pour certaines applications. Une multitude de fonctionnalités standard et optionnelles améliorent encore les performances de ces portes au-delà de la norme dans les applications coupe-feu.​ Cette contre-porte coupe-feu comporte des composants exposés en acier inoxydable.​

    Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Counter Door Options

      • Flame baffle system (required for optional FM label)
      • Fire Sentinel® time-delay release device
      • FireLite® vision lites
      • Firestop® fire-resistant core countertops surfaced with the most popular brands of decorative laminates
      • UL listed brush-type smoke seals
      • Smoke detectors
      • Crank or electric operation (CDX™)
      • Electric operation does not require tension reset after drop test or closure due to power loss
      • PowderGuard® Premium powder coat finish options are available in approximately 200 colors as well as custom matching to specification.
      • PowderGuard® Zinc and PowderGuard® Weathered finishes
      • 20 minute UL smoke label on doors up to 12'0" wide x 10'0" high​​
      • Options for Added Safety and Simplified Operation - An array of options allows the counter door to be adapted to virtually any job requirement. UL-listed FireLite® vision lites in 3-, and 1 1/2-hour labels allow visual access and light infiltration. UL-listed brush-type smoke seals enhance smoke retardation properties. The choice of a crank or electric operator simplifies door operation. The doors can also be custom-designed for conveyor openings. A variety of smoke detectors are also available when the door is equipped with the Fire Sentinel® release device. ​​
      • Fire Sentinel® for Fail-Safe Protection - The Fire Sentinel® is a UL-listed, fail-safe device. This time-delay release mechanism provides a 10-second time-delay release as well as an independent 10-second time delay on power loss to control the closure of the door after an alarmed event while eliminating false closures due to momentary power outages. An intelligent operation feature on some models recognizes an already-closed door to prevent damage to the release mechanism. Fire Sentinel® is available with a battery back-up, strobe/sounder alarms and programmable multilingual enunciators to provide advanced protection against fire.
      • Stainless Steel - When you opt for 22-gauge stainless steel, these counter doors deliver unsurpassed strength, durability and aesthetic appeal. The 641 Models’ stainless steel slats are offered with a No. 4 brushed finish for long-lasting good looks.

      ​​The Fire-Rated Counter Doors Model 641 are ideal for openings requiring a counter-type fire-rated door. Common applications include factories, schools, concessions, hospitals, cafeterias and retail settings. Labeled with either a 3-hour Class A rating for masonry applications, or a 1 1/2-hour Class B label in non-masonry fire walls, these doors are designed to expand upward in a fire, allowing the guides to be installed flush with the sill. This counter fire doors are UL approved and can be custom designed for conveyor openings. Their compact, box-like form also provides an attractive finished appearance that requires minimum side room. This fire-rated counter door has exposed components made of stainless steel. A host of standard and optional features further enhance performance of these doors for fire-rated applications.

      Built-In Safety.

      These fire-rated counter doors feature fusible links. These links separate at 165°F (74°C) for ambient conditions under 100°F (38°C), or at 212°F (100°C) for ambient conditions over 100°F (38°C), to close the door automatically under governor control. These doors meet strict fire safety testing standards, including New York City (MEA) and State of California (CSFM) requirements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-rated-counter-doors-641
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsRolling Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 13
    • Titre OmniClassFire Rated Rolling Doors
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit