Le rack à quatre montants Corning fournit une plate-forme pour prendre en charge les systèmes de gestion de fibre haute densité. La plate-forme peut être déployée dans des centres de données, des bureaux centraux et des applications de tête de réseau.
Le rack à quatre montants Corning est basé sur un système de rails en acier triple U robuste qui offre une résistance exceptionnelle pour une charge d'équipement installée allant jusqu'à 3000 lb lorsqu'il est monté à l'aide d'écrous à cage et situé au centre du rack de l'avant vers l'arrière. Cette charge
rend le rack à quatre montants Corning adapté à une grande variété d'applications prenant en charge à la fois les panneaux de brassage optiques passifs et les équipements de commutation les plus lourds.
L'approche modulaire du rack à quatre montants Corning permet d'ajouter des accessoires tels que des gestionnaires de câbles et des gestionnaires de cavaliers ainsi que des portes et des panneaux latéraux selon les besoins des applications.
Caractéristiques et avantages
Triple U Rail Capacité de charge élevée : ~ 1000 lbs pour 2-Post et ~ 3000 lbs pour 4-Post
Conforme à la norme EIA 310 : Conforme pour une utilisation mondiale
Espace de rack 48U : compatible avec les autres racks à 2 montants de 7 pieds avec d'autres hauteurs et espace U disponibles
Disponible en plusieurs couleurs : Platine, Gris, Noir, Blanc
Construction entièrement en acier : durable et robuste
Accessoires disponibles tels que le gestionnaire de cavaliers, les portes du gestionnaire de cavaliers, le gestionnaire de câbles et les panneaux latéraux : évolutif pour toute application au point d'installation ou future
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |