L'unité de source d'alimentation (PSU) Corning® Everon ™ fournit des sorties de classe 2 du National Electricity Code® (NEC®) qui permettent diverses caractéristiques de puissance de sortie (plus grandes ou réduites) obtenues via la connectivité à un agrégateur externe (et donc modulaire) et à une étape -des convertisseurs abaisseurs.
Par exemple : fournir 150 W nécessite une connexion à deux ports ; fournir 450 W nécessite une connexion à cinq ports d'un modèle à 8 ports ; fournissant 300 W peut être basé sur un seul modèle à 8 ports ou en mettant en parallèle les sorties de deux modèles à 2 ports, etc. Remarque : le modèle à 8 ports fournit jusqu'à 700 W. Le modèle à 2 ports fournit jusqu'à 170 W de puissance de sortie.
Le bloc d'alimentation Everon de Corning offre les principales améliorations suivantes :
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |