Publier vos produits
Piso Pared Fez Petalos Multicolor Cu
Corona

Piso Pared Fez Petalos Multicolor Cu

Traduit par Google,
Le carreau de sol et mural Fez Petals, au format 19,8 x 19,8 cm, est un modèle de la collection Fez qui réinterprète les carreaux mauresques traditionnels avec une palette de couleurs inspirée des tendances de 2025. Son motif de lignes courbes entrelacées, évoquant la forme de pétales avec de subtiles variations de couleurs sur un fond clair et mat, crée un design dynamique qui apporte profondeur et fluidité aux espaces. Cette collection Fez propose trois modèles qui peuvent être combinés ou utilisés individuellement pour transformer les environnements en y insufflant une touche d'histoire et de couleur. Sa polyvalence et son style intemporel en font un choix idéal pour habiller murs et sols avec caractère et authenticité, et convient également à un usage commercial modéré. N'oubliez pas que les adhésifs Pegacor® et les joints Concolor® sont parfaitement adaptés à la pose de nos revêtements Corona® (sols, murs et carreaux décoratifs). Nous vous invitons à découvrir les gammes d'adhésifs et de joints qui correspondent le mieux à vos besoins de pose et d'association – donnez à vos espaces une touche unique !
Spécifications techniques
  • Réference unique.207291791
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-12-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage