Publier vos produits
PARED CASTELLANA BLANCO CU
Corona

PARED CASTELLANA BLANCO CU

Traduit par Google,
Le mur Corona structuré de type marbre (surface en relief) et finition brillante CASTELLANA est de couleur blanche et au format 30x45, à l'intérieur les petits rectangles qui le composent se modulent parfaitement les uns avec les autres, formant un motif moderne. Ce produit a une seule face et dispose également de la technologie Brillox®.
Spécifications techniques
  • Réference unique.452899001
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage