Publier vos produits
Brick Est Origen Petroleo Mt
Corona

Brick Est Origen Petroleo Mt

Traduit par Google,
La brique structurée multicolore d’origine pétrolière s’inspire de l’esthétique artisanale des carreaux marocains traditionnels. Il présente une surface ondulée qui évoque la texture des carreaux faits à la main. Il se distingue par les subtiles variations tonales entre ses 9 faces différentes et sa finition brillante. Dans un format 8,8 x 27 cm, il ajoute de l'authenticité avec des bords vieillis, évoquant le passage du temps. N'attendez plus, commencez à rénover dès maintenant !
Spécifications techniques
  • Réference unique.273011631
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8
  • Largeur (mm)27
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage