Publier vos produits
Mueble Plus Vessel 70cm con lavamanos Derecho
Corona

Mueble Plus Vessel 70cm con lavamanos Derecho

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Traduit par Google,

Le meuble surélevé CoronaStone Plus Vessel de 70 cm avec évier Spazio, apportera à vos espaces un design avant-gardiste grâce à ses coupes diagonales et à la combinaison des couleurs galloises avec du plomb, il dispose d'une étagère visible pour un accès facile à vos objets, il comprend également un Comptoir CoronaStone ® qui garantira une plus grande résistance aux taches et aux rayures. Il a des bords rigides et résiste à l'humidité, améliorant sa résistance aux agents extérieurs. Ses robinetteries à fermeture amortie évitent les coups gênants et son évier 100% porcelaine est doté des technologies CoverGloss et Aquaflow. Retrouvez-le en présentation pour une installation du robinet à gauche ou à droite, s'adaptant à vos goûts et à vos espaces.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LM0356351
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud